Menu Vyhledávání

Válcové matice TR32 x 6 48.0 ocel

Válcové ocelové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání. Nejsou vhodné pro motorizované pohyby. Jsou levostranné a vnitřní závity zaručují vynikající pevnost.
Nové objednací číslo:

20147587

Staré objednací číslo:

20147587

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 832,6294 Kč
10 - 19 749,2991 Kč
20 - 49 707,658 Kč
50 - 99 666,0169 Kč
100 + 624,3758 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

832,63 Kč

1 x 832,6294 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR32 x 6
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 6.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 1430.0
d2 tol. h10 60.0
Hmotnost (kg) 0.79
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás