Menu Vyhledávání

Válcové matice TR36 x 6 54.0 ocel

Válcové ocelové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání. Nejsou vhodné pro motorizované pohyby. Jsou pravostranné a vnitřní závity zaručují vynikající pevnost.
Nové objednací číslo:

20147594

Staré objednací číslo:

20147594

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 132,1324 Kč
10 - 19 1 018,8831 Kč
20 - 49 962,3186 Kč
50 - 99 905,7541 Kč
100 + 849,1896 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 132,13 Kč

1 x 1 132,1324 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR36 x 6
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 6.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 1950.0
d2 tol. h10 75.0
Hmotnost (kg) 1.48
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás