Menu Vyhledávání

Válcové matice TR44 x 7 66.0 ocel

Válcové ocelové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání. Nejsou vhodné pro motorizované pohyby. Jsou levostranné a vnitřní závity zaručují vynikající pevnost.
Nové objednací číslo:

20147648

Staré objednací číslo:

20147648

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 727,2632 Kč
10 - 19 1 554,4406 Kč
20 + 1 468,27 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 727,26 Kč

1 x 1 727,2632 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR44 x 7
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 7.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 2940.0
d2 tol. h10 80.0
Hmotnost (kg) 1.88
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás