Menu Vyhledávání

Válcové matice TR70 x 10 100.0 ocel

Válcové ocelové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání. Nejsou vhodné pro motorizované pohyby. Jsou levostranné a vnitřní závity zaručují vynikající pevnost.
Nové objednací číslo:

20147709

Staré objednací číslo:

20147709

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 7 599,958 Kč
10 - 19 6 839,9719 Kč
20 + 6 459,9066 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

7 599,96 Kč

1 x 7 599,958 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR70 x 10
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 10.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 7140.0
d2 tol. h10 110.0
Hmotnost (kg) 5.12
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás