Menu Vyhledávání

Válcové matice TR80 x 10 110.0 ocel

Válcové ocelové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání. Nejsou vhodné pro motorizované pohyby. Jsou levostranné a vnitřní závity zaručují vynikající pevnost.
Nové objednací číslo:

20147723

Staré objednací číslo:

20147723

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 8 845,3037 Kč
10 - 19 7 960,6711 Kč
20 + 7 518,5052 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

8 845,30 Kč

1 x 8 845,3037 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR80 x 10
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 10.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 8900.0
d2 tol. h10 120.0
Hmotnost (kg) 6.00
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás