Menu Vyhledávání

Válcové matice TR16 x 8 24.0 ocel

Válcové ocelové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání. Nejsou vhodné pro motorizované pohyby. Jsou pravostranné a vnitřní závity zaručují vynikající pevnost.
Nové objednací číslo:

20149031

Staré objednací číslo:

20149031

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 308,0839 Kč
10 - 19 277,2864 Kč
20 - 49 261,8816 Kč
50 - 99 246,4768 Kč
100 + 231,072 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

308,08 Kč

1 x 308,0839 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR16 x 8
Počet závitů 2.0
Stoupání závitu 8.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 365.0
d2 tol. h10 36.0
Hmotnost (kg) 0.16
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás