Menu Vyhledávání

Válcové matice TR14 x 6 21.0 ocel

Válcové ocelové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání. Nejsou vhodné pro motorizované pohyby. Jsou pravostranné a vnitřní závity zaručují vynikající pevnost.
Nové objednací číslo:

20149420

Staré objednací číslo:

20149420

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 292,5828 Kč
10 - 19 263,3258 Kč
20 - 49 248,6431 Kč
50 - 99 233,9604 Kč
100 + 219,5184 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

292,58 Kč

1 x 292,5828 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR14 x 6
Počet závitů 2.0
Stoupání závitu 6.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 285.0
d2 tol. h10 30.0
Hmotnost (kg) 0.09
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás