Menu Vyhledávání

Válcové matice TR20 x 8 30.0 ocel

Válcové ocelové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání. Nejsou vhodné pro motorizované pohyby. Jsou pravostranné a vnitřní závity zaručují vynikající pevnost.
Nové objednací číslo:

20149444

Staré objednací číslo:

20149444

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 306,1463 Kč
10 - 19 275,6015 Kč
20 - 49 260,1967 Kč
50 - 99 245,0326 Kč
100 + 229,6278 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

306,15 Kč

1 x 306,1463 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR20 x 8
Počet závitů 2.0
Stoupání závitu 8.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 590.0
d2 tol. h10 45.0
Hmotnost (kg) 0.31
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás