Menu Vyhledávání

Válcové matice TR40 x 14 60.0 ocel

Válcové ocelové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání. Nejsou vhodné pro motorizované pohyby. Jsou pravostranné a vnitřní závity zaručují vynikající pevnost.
Nové objednací číslo:

20149475

Staré objednací číslo:

20149475

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 520,213 Kč
10 - 19 1 368,1388 Kč
20 - 49 1 292,0776 Kč
50 + 1 227,3293 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 520,21 Kč

1 x 1 520,213 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR40 x 14
Počet závitů 2.0
Stoupání závitu 14.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 2400.0
d2 tol. h10 80.0
Hmotnost (kg) 1.83
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás