Menu Vyhledávání

Válcové matice TR30 x 12 45.0 ocel

Válcové ocelové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání. Nejsou vhodné pro motorizované pohyby. Jsou pravostranné a vnitřní závity zaručují vynikající pevnost.
Nové objednací číslo:

20149536

Staré objednací číslo:

20149536

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 660,7335 Kč
10 - 19 594,7697 Kč
20 - 49 561,5531 Kč
50 - 99 528,5772 Kč
100 + 495,6013 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

660,73 Kč

1 x 660,7335 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR30 x 12
Počet závitů 2.0
Stoupání závitu 12.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 1335.0
d2 tol. h10 60.0
Hmotnost (kg) 0.77
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás