Menu Vyhledávání

Válcové matice TR28 x 10 42.0 ocel

Válcové ocelové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání. Nejsou vhodné pro motorizované pohyby. Jsou pravostranné a vnitřní závity zaručují vynikající pevnost.
Nové objednací číslo:

20149734

Staré objednací číslo:

20149734

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 643,2948 Kč
10 - 19 578,8835 Kč
20 - 49 546,8704 Kč
50 - 99 514,6166 Kč
100 + 482,3628 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

643,29 Kč

1 x 643,2948 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR28 x 10
Počet závitů 2.0
Stoupání závitu 10.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 1175.0
d2 tol. h10 60.0
Hmotnost (kg) 0.75
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás