Válcové ocelové matice jsou spojovací prvky, které se běžně používají ve spojení s vodicími šrouby nebo kuličkovými šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.
Používají se pro nízké otáčky, ruční ovládání a upínací funkce. Nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči oděru.
Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové ocelové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.
Materiál: ocel Series Code:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | d1 tol 7H | Kontaktní povrch | Stoupání závitu | d2 tol. h10 | Směr stoupání závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150,1968 Kč - 200,13 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR16 x 4
|
|
365.0
|
4.0
|
36.0
|
pravé
|
||
209,1683 Kč - 279,0194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR20 x 4
|
|
590.0
|
4.0
|
45.0
|
pravé
|
||
291,247 Kč - 388,3574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR24 x 5
|
|
845.0
|
5.0
|
50.0
|
pravé
|
||
174,5075 Kč - 232,5162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR18 x 4
|
|
470.0
|
4.0
|
40.0
|
pravé
|
||
482,3628 Kč - 643,2948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR32 x 6
|
|
1430.0
|
6.0
|
60.0
|
pravé
|
||
1 060,0428 Kč - 1 312,8861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR40 x 7
|
|
2400.0
|
7.0
|
80.0
|
pravé
|
||
3 387,6118 Kč - 3 962,1867 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR50 x 8
|
|
3790.0
|
8.0
|
90.0
|
pravé
|
||
4 566,5604 Kč - 5 341,2292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR70 x 10
|
|
7140.0
|
10.0
|
110.0
|
pravé
|
||
1 210,2396 Kč - 1 498,899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR44 x 7
|
|
2940.0
|
7.0
|
80.0
|
pravé
|
||
175,2296 Kč - 233,6234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR10 x 2
|
|
150.0
|
2.0
|
22.0
|
pravé
|
||
100,3719 Kč - 133,9736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR14 x 3
|
|
285.0
|
3.0
|
30.0
|
pravé
|
||
240,9407 Kč - 321,3706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR22 x 5
|
|
700.0
|
5.0
|
45.0
|
pravé
|
||
316,2798 Kč - 421,574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR26 x 5
|
|
1005.0
|
5.0
|
50.0
|
pravé
|
||
441,4438 Kč - 588,4874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR30 x 6
|
|
1335.0
|
6.0
|
60.0
|
pravé
|
||
849,1896 Kč - 1 132,1324 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR36 x 6
|
|
1950.0
|
6.0
|
75.0
|
pravé
|
||
446,0171 Kč - 594,5771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR28 x 5
|
|
1175.0
|
5.0
|
60.0
|
pravé
|
||
3 683,1914 Kč - 4 307,6394 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR60 x 9
|
|
5490.0
|
9.0
|
100.0
|
pravé
|
||
5 960,9355 Kč - 6 971,6107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR80 x 10
|
|
8900.0
|
10.0
|
120.0
|
pravé
|
||
231,072 Kč - 308,0839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR16 x 8
|
|
365.0
|
8.0
|
36.0
|
pravé
|
||
295,8203 Kč - 394,4471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR18 x 8
|
|
470.0
|
8.0
|
40.0
|
pravé
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.