Naše řada závitových vložek a kluzáků má různé varianty. Do otvoru na konci trubek a jeklů se vkládají vložky, které poskytují čistý a úhledný vzhled. Vložky také poskytují ochranu povrchu a zabraňují vniknutí nečistot a jiných kontaminantů.
Tyto vložky lze použít v celé řadě standardních nebo náročných aplikací, ale ideálně se používají s nastavitelnými nožičkami, naklápěcími kluzáky a kolečky.
K dispozici jsou celokovové vložky a plastové vložky s kovovou maticí. Kovový závit zajišťuje bezpečné usazení a umožňuje plynulé opakovatelné nastavení vložky. Plastové vložky se dodávají buďto jako jednodílný nebo dvoudílný výlisek. Dvoudílné výlisky do sebe úhledně zapadají, aby se spolehlivě vešly do trubek.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka hlavy | Velikost závitu | Barva | Materiál | Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn | Délka hlavy | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0282 Kč - 17,3297 Kč | 1000 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
11,3181 Kč - 24,3955 Kč | 39 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
13,9986 Kč - 30,1969 Kč | 73 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||
7,2024 Kč - 15,5447 Kč | 100 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
9,2602 Kč - 19,9329 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
12,9698 Kč - 27,9655 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
8,6374 Kč - 18,6685 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
10286364 | 12,347 Kč - 26,6267 Kč | 400 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
7,8116 Kč - 16,8834 Kč | 760 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
9,8829 Kč - 21,2716 Kč | 1400 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
10,4246 Kč - 22,4617 Kč | 258 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||
140,1983 Kč - 340,9048 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
přírodní
|
hliník
|
2.5 mm | 0.098 in
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||
12,6928 Kč - 12,965 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||
14,6079 Kč - 31,4612 Kč | 292 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Grey
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
7,4596 Kč - 16,0653 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
Grey
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
15,4784 Kč - 32,5583 Kč | 1000 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
138,3716 Kč - 341,6708 Kč | 52 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
přírodní
|
hliník
|
2.0 mm | 0.079 in
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
31,6569 Kč - 44,3197 Kč | 296 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
2.0 mm | 0.079 in
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
16,831 Kč - 35,929 Kč | 118 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
6,539 Kč - 14,1314 Kč | 170 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Grey
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku