20158873
20158873
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 172,713 Kč |
10 - 19 | 1 055,4913 Kč |
20 - 49 | 996,7565 Kč |
50 + | 938,27 Kč |
velikost kolejnice | 15.0 |
---|---|
l1 | 66.1 |
h1 | 24.0 |
l2 | 47.7 |
w1 | 34.0 |
l3 | 26.0 |
h2 | 3.0 |
h3 | 4.8 |
h4 | 13.0 |
d1 | M4 |
h5 | 6.0 |
d2 | 4.5 |
h6 | 5.5 |
w2 | 26.0 |
w3 | 15.0 |
w4 | 9.5 |
l4 | 5.0 |
l5 | 60.0 |
l6 | 20.0 |
d3 | 7.5 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.