Menu Vyhledávání

Vozíky bez příruby 20.0 48.3 42.0 ocel

Tyto nízkoprofilové vozíky bez příruby s klecí na zajištění kuliček jsou určeny k zajištění precizního lineárního pohybu v náročném prostředí. Díky nízkému profilu jsou kompaktní a šetří místo, takže jsou ideální k použití v těsných prostorech. Používají se s kolejnicemi pro lineární vedením z kalené oceli.
Nové objednací číslo:

20158910

Staré objednací číslo:

20158910

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 453,50 Kč
10 - 19 1 308,2739 Kč
20 - 49 1 235,413 Kč
50 + 1 162,80 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 453,50 Kč

1 x 1 453,50 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
velikost kolejnice 20.0
l1 48.3
h1 28.0
l2 27.5
w1 42.0
h2 4.5
h3 5.5
h4 16.3
d1 M5
h5 8.5
d2 6.0
h6 5.1
w2 32.0
w3 20.0
w4 11.0
l4 15.6
l5 60.0
l6 20.0
d3 9.5

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás