Menu Vyhledávání

Vozíky bez příruby 25.0 79.2 48.0 ocel

Tyto nízkoprofilové vozíky bez příruby s klecí na zajištění kuliček jsou určeny k zajištění precizního lineárního pohybu v náročném prostředí. Díky nízkému profilu jsou kompaktní a šetří místo, takže jsou ideální k použití v těsných prostorech. Používají se s kolejnicemi pro lineární vedením z kalené oceli.
Nové objednací číslo:

20158927

Staré objednací číslo:

20158927

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 430,9478 Kč
10 - 19 1 287,9522 Kč
20 - 49 1 216,3304 Kč
50 + 1 144,709 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 430,95 Kč

1 x 1 430,9478 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
velikost kolejnice 25.0
l1 79.2
h1 33.0
l2 57.5
w1 48.0
l3 35.0
h2 5.8
h3 6.8
h4 19.2
d1 M6
h5 9.0
d2 7.0
h6 7.2
w2 35.0
w3 23.0
w4 12.5
l4 15.6
l5 60.0
l6 20.0
d3 11.0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás