Menu Vyhledávání

Vozíky bez příruby 30.0 94.8 60.0 ocel

Tyto nízkoprofilové vozíky bez příruby s klecí na zajištění kuliček jsou určeny k zajištění precizního lineárního pohybu v náročném prostředí. Díky nízkému profilu jsou kompaktní a šetří místo, takže jsou ideální k použití v těsných prostorech. Používají se s kolejnicemi pro lineární vedením z kalené oceli.
Nové objednací číslo:

20158965

Staré objednací číslo:

20158965

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 288,1783 Kč
10 - 19 2 059,4348 Kč
20 - 49 1 944,9391 Kč
50 + 1 830,443 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 288,18 Kč

1 x 2 288,1783 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
velikost kolejnice 30.0
l1 94.8
h1 42.0
l2 67.8
w1 60.0
l3 40.0
h2 7.0
h3 10.0
h4 22.8
d1 M8
h5 12.0
d2 9.0
h6 10.0
w2 40.0
w3 28.0
w4 16.0
l4 15.6
l5 80.0
l6 20.0
d3 14.0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás