Menu Vyhledávání

Vozíky bez příruby 45.0 145.0 86.0 ocel

Tyto nízkoprofilové vozíky bez příruby s klecí na zajištění kuliček jsou určeny k zajištění precizního lineárního pohybu v náročném prostředí. Díky nízkému profilu jsou kompaktní a šetří místo, takže jsou ideální k použití v těsných prostorech. Používají se s kolejnicemi pro lineární vedením z kalené oceli.
Nové objednací číslo:

20159030

Staré objednací číslo:

20159030

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 897,5609 Kč
10 - 19 3 507,7304 Kč
20 - 49 3 312,9391 Kč
50 + 3 118,148 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 897,56 Kč

1 x 3 897,5609 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
velikost kolejnice 45.0
l1 145.0
h1 60.0
l2 110.0
w1 86.0
l3 60.0
h2 8.9
h3 15.5
h4 31.1
d1 M10
h5 17.0
d2 14.0
h6 14.4
w2 60.0
w3 45.0
w4 20.5
l4 16.0
l5 105.0
l6 22.5
d3 20.0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás