20159047
20159047
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 4 484,1652 Kč |
10 - 19 | 4 035,8478 Kč |
20 - 49 | 3 811,5652 Kč |
50 + | 3 587,283 Kč |
velikost kolejnice | 45.0 |
---|---|
l1 | 174.0 |
h1 | 60.0 |
l2 | 139.0 |
w1 | 86.0 |
l3 | 80.0 |
h2 | 8.9 |
h3 | 15.5 |
h4 | 31.1 |
d1 | M10 |
h5 | 17.0 |
d2 | 14.0 |
h6 | 14.4 |
w2 | 60.0 |
w3 | 45.0 |
w4 | 20.5 |
l4 | 16.0 |
l5 | 105.0 |
l6 | 22.5 |
d3 | 20.0 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.