Menu Vyhledávání

Vozíky bez příruby 55.0 193.0 100.0 ocel

Tyto nízkoprofilové vozíky bez příruby s klecí na zajištění kuliček jsou určeny k zajištění precizního lineárního pohybu v náročném prostředí. Díky nízkému profilu jsou kompaktní a šetří místo, takže jsou ideální k použití v těsných prostorech. Používají se s kolejnicemi pro lineární vedením z kalené oceli.
Nové objednací číslo:

20159061

Staré objednací číslo:

20159061

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 6 643,4739 Kč
10 - 19 5 979,0522 Kč
20 - 49 5 646,9652 Kč
50 + 5 314,878 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

6 643,47 Kč

1 x 6 643,4739 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
velikost kolejnice 55.0
l1 193.0
h1 70.0
l2 154.0
w1 100.0
l3 75.0
h2 12.7
h3 18.0
h4 38.0
d1 M12
h5 20.0
d2 16.0
h6 14.0
w2 75.0
w3 53.0
w4 23.5
l4 16.0
l5 120.0
l6 30.0
d3 23.0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás