20158507
20158507
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 594,2652 Kč |
10 - 19 | 1 434,913 Kč |
20 - 49 | 1 355,113 Kč |
50 + | 1 275,313 Kč |
velikost kolejnice | 15.0 |
---|---|
l1 | 58.6 |
h1 | 28.0 |
l2 | 40.2 |
w1 | 34.0 |
l3 | 26.0 |
h2 | 3.3 |
h3 | 6.0 |
h4 | 13.0 |
d1 | M4 |
h5 | 6.0 |
d2 | 4.5 |
h6 | 9.5 |
w2 | 26.0 |
w3 | 15.0 |
w4 | 9.5 |
l4 | 5.0 |
l5 | 60.0 |
d3 | 7.5 |
Mx Nm | 137.0 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku