Menu Vyhledávání

Vozíky bez příruby – standardní

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto nízkoprofilové vozíky bez příruby jsou lineárními ložisky, jsou určeny k zajištění precizního lineárního pohybu v náročném prostředí. Poskytují preciznost, stabilitu a spolehlivost. Čtyřbodový kontakt s kolejnicí nabízí stejnou nosnost bez ohledu na to, zda je zátěž umístěna na vozíku, nebo je z něj zavěšena.

Provedení bez příruby představuje kompaktnější řešení, ale lze je uchytit pouze na horní část vozíku. Klece na kuličky umožňují tišší provoz a zlepšují promazání soustavy. Zároveň zabraňují vypadnutí kuliček v případě samovolného vysunutí vozíku z kolejnice.

Vozíky jsou dodávány s pomocnými bloky, které musíte při montáži přiložit ke konci kolejnice, na kterou chcete vozík nasunout. Přesuňte vozík z pomocného bloku na kolejnice opatrně tak, aby nedošlo k poškození. Mají mnohostranné využití včetně speciálního zařízení, automatizace, manipulačních systémů, zdravotnických prostředků atd.

  • Poskytují preciznost, stabilitu a spolehlivost.
  • Provedení bez příruby představuje kompaktnější řešení, ale lze je uchytit pouze na horní část vozíku.
  • Klece na kuličky umožňují tišší provoz a zlepšují promazání soustavy.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1016U

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 18
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost velikost kolejnice h2 h1 w1 l2 l1 d1 Koupit
3 262,878 Kč - 4 078,7217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
8.9
70.0
86.0
110.0
145.0
M10
2 560,787 Kč - 3 200,9217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
7.5
55.0
70.0
122.5
153.5
M8
1 751,883 Kč - 2 189,7913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
7.0
45.0
60.0
67.8
94.8
M8
1 497,117 Kč - 1 871,3348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
5.8
40.0
48.0
72.2
93.9
M6
5 109,183 Kč - 6 386,4783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0
12.7
80.0
100.0
116.0
155.0
M12
6 580,774 Kč - 8 225,8435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0
12.7
80.0
100.0
171.0
210.0
M12
1 275,313 Kč - 1 594,2652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
3.3
28.0
34.0
40.2
58.6
M4
5 722,304 Kč - 7 153,0044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0
12.7
80.0
100.0
154.0
193.0
M12
1 230,952 Kč - 1 538,7522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
4.5
30.0
44.0
48.5
69.3
M5
1 889,674 Kč - 2 362,0304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
7.0
45.0
60.0
78.0
105.0
M8
3 754,565 Kč - 4 693,0826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
8.9
70.0
86.0
139.0
174.0
M10
2 226,965 Kč - 2 783,5826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
7.5
55.0
70.0
92.5
123.5
M8
1 330,826 Kč - 1 663,4087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
4.5
30.0
44.0
61.3
82.1
M5
2 172,196 Kč - 2 715,1826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
7.0
45.0
60.0
103.5
130.5
M8
2 941,696 Kč - 3 677,2435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
8.9
70.0
86.0
94.0
129.0
M10
1 738,004 Kč - 2 172,4435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
5.8
40.0
48.0
86.9
108.6
M6
1 400,465 Kč - 1 750,6435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
5.8
40.0
48.0
57.5
79.2
M6
2 064,391 Kč - 2 580,3652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
7.5
55.0
70.0
80.5
111.5
M8
Vozíky bez příruby 45.0 145.0 86.0 ocel

20158859

Cenové rozmezí
4 078,7217 Kč - 3 262,878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    145.0
  • h1
    70.0
  • l2
    110.0
  • w1
    86.0
Vozíky bez příruby 35.0 153.5 70.0 ocel

20158576

Cenové rozmezí
3 200,9217 Kč - 2 560,787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    35.0
  • l1
    153.5
  • h1
    55.0
  • l2
    122.5
  • w1
    70.0
Vozíky bez příruby 30.0 94.8 60.0 ocel

20158569

Cenové rozmezí
2 189,7913 Kč - 1 751,883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    30.0
  • l1
    94.8
  • h1
    45.0
  • l2
    67.8
  • w1
    60.0
Vozíky bez příruby 25.0 93.9 48.0 ocel

20158828

Cenové rozmezí
1 871,3348 Kč - 1 497,117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    25.0
  • l1
    93.9
  • h1
    40.0
  • l2
    72.2
  • w1
    48.0
Vozíky bez příruby 55.0 155.0 100.0 ocel

20158620

Cenové rozmezí
6 386,4783 Kč - 5 109,183 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    55.0
  • l1
    155.0
  • h1
    80.0
  • l2
    116.0
  • w1
    100.0
Vozíky bez příruby 55.0 210.0 100.0 ocel

20158613

Cenové rozmezí
8 225,8435 Kč - 6 580,774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    55.0
  • l1
    210.0
  • h1
    80.0
  • l2
    171.0
  • w1
    100.0
Vozíky bez příruby 15.0 58.6 34.0 ocel

20158507

Cenové rozmezí
1 594,2652 Kč - 1 275,313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    15.0
  • l1
    58.6
  • h1
    28.0
  • l2
    40.2
  • w1
    34.0
Vozíky bez příruby 55.0 193.0 100.0 ocel

20158866

Cenové rozmezí
7 153,0044 Kč - 5 722,304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    55.0
  • l1
    193.0
  • h1
    80.0
  • l2
    154.0
  • w1
    100.0
Vozíky bez příruby 20.0 69.3 44.0 ocel

20158514

Cenové rozmezí
1 538,7522 Kč - 1 230,952 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    20.0
  • l1
    69.3
  • h1
    30.0
  • l2
    48.5
  • w1
    44.0
Vozíky bez příruby 30.0 105.0 60.0 ocel

20158835

Cenové rozmezí
2 362,0304 Kč - 1 889,674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    30.0
  • l1
    105.0
  • h1
    45.0
  • l2
    78.0
  • w1
    60.0
Vozíky bez příruby 45.0 174.0 86.0 ocel

20158590

Cenové rozmezí
4 693,0826 Kč - 3 754,565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    174.0
  • h1
    70.0
  • l2
    139.0
  • w1
    86.0
Vozíky bez příruby 35.0 123.5 70.0 ocel

20158842

Cenové rozmezí
2 783,5826 Kč - 2 226,965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    35.0
  • l1
    123.5
  • h1
    55.0
  • l2
    92.5
  • w1
    70.0
Vozíky bez příruby 20.0 82.1 44.0 ocel

20158521

Cenové rozmezí
1 663,4087 Kč - 1 330,826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    20.0
  • l1
    82.1
  • h1
    30.0
  • l2
    61.3
  • w1
    44.0
Vozíky bez příruby 30.0 130.5 60.0 ocel

20158552

Cenové rozmezí
2 715,1826 Kč - 2 172,196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    30.0
  • l1
    130.5
  • h1
    45.0
  • l2
    103.5
  • w1
    60.0
Vozíky bez příruby 45.0 129.0 86.0 ocel

20158606

Cenové rozmezí
3 677,2435 Kč - 2 941,696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    129.0
  • h1
    70.0
  • l2
    94.0
  • w1
    86.0
Vozíky bez příruby 25.0 108.6 48.0 ocel

20158538

Cenové rozmezí
2 172,4435 Kč - 1 738,004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    25.0
  • l1
    108.6
  • h1
    40.0
  • l2
    86.9
  • w1
    48.0
Vozíky bez příruby 25.0 79.2 48.0 ocel

20158545

Cenové rozmezí
1 750,6435 Kč - 1 400,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    25.0
  • l1
    79.2
  • h1
    40.0
  • l2
    57.5
  • w1
    48.0
Vozíky bez příruby 35.0 111.5 70.0 ocel

20158583

Cenové rozmezí
2 580,3652 Kč - 2 064,391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    35.0
  • l1
    111.5
  • h1
    55.0
  • l2
    80.5
  • w1
    70.0