20158514
20158514
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 538,7522 Kč |
10 - 19 | 1 384,8522 Kč |
20 - 49 | 1 308,0261 Kč |
50 + | 1 230,952 Kč |
velikost kolejnice | 20.0 |
---|---|
l1 | 69.3 |
h1 | 30.0 |
l2 | 48.5 |
w1 | 44.0 |
l3 | 36.0 |
h2 | 4.5 |
h3 | 6.5 |
h4 | 16.3 |
d1 | M5 |
h5 | 8.5 |
d2 | 6.0 |
h6 | 7.1 |
w2 | 32.0 |
w3 | 20.0 |
w4 | 12.0 |
l4 | 15.6 |
l5 | 60.0 |
d3 | 9.5 |
Mx Nm | 289.0 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku