20158545
20158545
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 750,6435 Kč |
10 - 19 | 1 575,6783 Kč |
20 - 49 | 1 487,9478 Kč |
50 + | 1 400,465 Kč |
velikost kolejnice | 25.0 |
---|---|
l1 | 79.2 |
h1 | 40.0 |
l2 | 57.5 |
w1 | 48.0 |
l3 | 35.0 |
h2 | 5.8 |
h3 | 9.0 |
h4 | 19.2 |
d1 | M6 |
h5 | 9.0 |
d2 | 7.0 |
h6 | 14.2 |
w2 | 35.0 |
w3 | 23.0 |
w4 | 12.5 |
l4 | 15.6 |
l5 | 60.0 |
d3 | 11.0 |
Mx Nm | 447.0 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku