20158583
20158583
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 580,3652 Kč |
10 - 19 | 2 322,3783 Kč |
20 - 49 | 2 193,2609 Kč |
50 + | 2 064,391 Kč |
velikost kolejnice | 35.0 |
---|---|
l1 | 111.5 |
h1 | 55.0 |
l2 | 80.5 |
w1 | 70.0 |
l3 | 50.0 |
h2 | 7.5 |
h3 | 12.0 |
h4 | 26.0 |
d1 | M8 |
h5 | 12.0 |
d2 | 9.0 |
h6 | 18.5 |
w2 | 50.0 |
w3 | 34.0 |
w4 | 18.0 |
l4 | 15.6 |
l5 | 80.0 |
d3 | 14.0 |
Mx Nm | 1307.0 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku