20158606
20158606
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 3 677,2435 Kč |
10 - 19 | 3 309,4696 Kč |
20 - 49 | 3 125,5826 Kč |
50 + | 2 941,696 Kč |
velikost kolejnice | 45.0 |
---|---|
l1 | 129.0 |
h1 | 70.0 |
l2 | 94.0 |
w1 | 86.0 |
l3 | 60.0 |
h2 | 8.9 |
h3 | 18.0 |
h4 | 31.1 |
d1 | M10 |
h5 | 17.0 |
d2 | 14.0 |
h6 | 24.5 |
w2 | 60.0 |
w3 | 45.0 |
w4 | 20.5 |
l4 | 16.0 |
l5 | 105.0 |
d3 | 20.0 |
Mx Nm | 2353.0 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku