20158613
20158613
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 8 225,8435 Kč |
10 - 19 | 7 403,3087 Kč |
20 - 49 | 6 991,9174 Kč |
50 + | 6 580,774 Kč |
velikost kolejnice | 55.0 |
---|---|
l1 | 210.0 |
h1 | 80.0 |
l2 | 171.0 |
w1 | 100.0 |
l3 | 95. |
h2 | 12.7 |
h3 | 22.0 |
h4 | 38.0 |
d1 | M12 |
h5 | 20.0 |
d2 | 16.0 |
h6 | 24.0 |
w2 | 75.0 |
w3 | 53.0 |
w4 | 23.5 |
l4 | 16.0 |
l5 | 120.0 |
d3 | 23.0 |
Mx Nm | 6430.0 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku