Tyto vozíky pro lineární vedení s pouzdrem se používají v systémech pro lineární pohyb k vedení a podpěře pohyblivých částí. Kryt poskytuje snadné řešení při montáži vozíku na pohyblivou část sestavy.
Hliníkový kryt zajišťuje nižší hmotnost, zatímco kuličky z kalené oceli uvnitř pouzdra zajišťují lepší nosnost a usnadňují pohyb. Používají se pouze s kalenými vodicími tyčemi pro lineární ložiska.
Odolávají teplotám od 20 C do +80 C. Ovšem je možnost přidat ocelové klece na kuličky pro použití při vyšších teplotách až do +120 C bez koncového těsnění. Běžně se používají např. u balicích potravinářských strojů, tiskáren, počítačů a brusek nástrojů.
Produktová řada: SRL1751, SRL1750
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 tol H6 | h1 | Materiál klece | d3 | l1 | Provedení vozíku | d2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 278,287 Kč - 1 597,7348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
44.0
|
Normální
|
M5x12
|
||
815,348 Kč - 1 019,3087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
67.0
|
standardní
|
M8x18
|
||
1 465,643 Kč - 1 832,1783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
106.0
|
Dlouhé
|
M6x12
|
||
654,013 Kč - 817,5783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
136.0
|
Dlouhé
|
M8x18
|
||
767,27 Kč - 959,087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
30.0
|
Stainless
|
4.3
|
77.0
|
Dlouhé
|
M5x10
|
||
1 401,209 Kč - 1 751,6348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
106.0
|
Dlouhé
|
M6x12
|
||
720,678 Kč - 900,8478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
20.3
|
Krátká
|
M5x10
|
||
688,957 Kč - 861,1957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
78.0
|
Resin
|
8.6
|
180.0
|
Dlouhé
|
M10x25
|
||
1 878,77 Kč - 2 348,40 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
40.4
|
Krátká
|
M8x18
|
||
1 548,665 Kč - 1 935,7696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
154.0
|
Dlouhé
|
M8x18
|
||
3 219,261 Kč - 4 023,9522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
28.3
|
Krátká
|
M6x12
|
||
989,57 Kč - 1 236,90 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
30.0
|
Normální
|
M4x8
|
||
346,709 Kč - 433,4478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
44.0
|
standardní
|
M5x12
|
||
502,839 Kč - 628,487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
53.0
|
Normální
|
M6x12
|
||
522,913 Kč - 653,7652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
78.0
|
Resin
|
8.6
|
90.0
|
standardní
|
M10x25
|
||
740,504 Kč - 925,6304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
14.4
|
Krátká
|
M4x8
|
||
570,248 Kč - 712,7478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
67.0
|
Normální
|
M8x18
|
||
1 089,939 Kč - 1 362,30 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
30.0
|
Stainless
|
4.3
|
39.0
|
Normální
|
M5x10
|
||
694,904 Kč - 868,6304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
77.0
|
Dlouhé
|
M5x10
|
||
495,90 Kč - 619,813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
106.0
|
Dlouhé
|
M6x12
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.