Menu Vyhledávání

Vozíky pro lineární vedení – uzavřené

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vozíky pro lineární vedení s pouzdrem se používají v systémech pro lineární pohyb k vedení a podpěře pohyblivých částí. Kryt poskytuje snadné řešení při montáži vozíku na pohyblivou část sestavy.

Hliníkový kryt zajišťuje nižší hmotnost, zatímco kuličky z kalené oceli uvnitř pouzdra zajišťují lepší nosnost a usnadňují pohyb. Používají se pouze s kalenými vodicími tyčemi pro lineární ložiska.

Odolávají teplotám od 20 C do +80 C. Ovšem je možnost přidat ocelové klece na kuličky pro použití při vyšších teplotách až do +120 C bez koncového těsnění. Běžně se používají např. u balicích potravinářských strojů, tiskáren, počítačů a brusek nástrojů.

  • Používají se v systémech pro lineární pohyb k vedení a podpěře pohyblivých částí.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +80 C.
  • Mají proto nižší hmotnost, lepší nosnost a usnadňují pohyb.
Materiál: Barva: Norma hořlavosti materiálu:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 54
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol H6 h1 Materiál klece d3 l1 Provedení vozíku d2 Koupit
694,904 Kč - 868,6304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
30.0
Resin
4.3
77.0
Dlouhé
M5x10
522,913 Kč - 653,7652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
78.0
Resin
8.6
90.0
standardní
M10x25
740,504 Kč - 925,6304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
22.0
Resin
3.4
14.4
Krátká
M4x8
495,90 Kč - 619,813 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
41.0
Resin
5.2
106.0
Dlouhé
M6x12
2 510,974 Kč - 3 138,7174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
22.0
Stainless
3.4
14.4
Krátká
M4x8
871,109 Kč - 1 088,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Krátká
M5x12
1 286,713 Kč - 1 608,3913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
51.5
Stainless
6.8
40.3
Krátká
M8x18
1 067,883 Kč - 1 334,7913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
102.0
Resin
8.6
230.0
Dlouhé
M10x25
4 870,774 Kč - 6 088,3435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
78.0
Resin
8.6
56.4
Krátká
M10x25
385,122 Kč - 481,2783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
22.0
Resin
3.4
30.0
standardní
M4x8
618,078 Kč - 772,4739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
22.0
Stainless
3.4
30.0
Normální
M4x8
620,061 Kč - 774,9522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
51.5
Resin
6.8
67.0
Normální
M8x18
1 175,935 Kč - 1 469,8565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
38.5
Resin
4.3
89.0
Dlouhé
M5x12
1 278,287 Kč - 1 597,7348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
38.5
Stainless
4.3
44.0
Normální
M5x12
815,348 Kč - 1 019,3087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
51.5
Resin
6.8
67.0
standardní
M8x18
1 465,643 Kč - 1 832,1783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
41.0
Resin
5.2
106.0
Dlouhé
M6x12
654,013 Kč - 817,5783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
51.5
Resin
6.8
136.0
Dlouhé
M8x18
767,27 Kč - 959,087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
30.0
Stainless
4.3
77.0
Dlouhé
M5x10
1 401,209 Kč - 1 751,6348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
41.0
Stainless
5.2
106.0
Dlouhé
M6x12
720,678 Kč - 900,8478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
30.0
Resin
4.3
20.3
Krátká
M5x10
  • z/ze 3
Vozíky pro lineární vedení 77.0 M5x10 44.0 hliník

20262792

Cenové rozmezí
868,6304 Kč - 694,904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M5x10
Vozíky pro lineární vedení 90.0 M10x25 102.0 hliník

20262860

Cenové rozmezí
653,7652 Kč - 522,913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    standardní
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    90.0
  • d2
    M10x25
Vozíky pro lineární vedení 14.4 M4x8 34.0 hliník

20262938

Cenové rozmezí
925,6304 Kč - 740,504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    14.4
  • d2
    M4x8
Vozíky pro lineární vedení 106.0 M6x12 54.0 hliník

20262983

Cenové rozmezí
619,813 Kč - 495,90 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    106.0
  • d2
    M6x12
Vozíky pro lineární vedení 14.4 M4x8 34.0 hliník

20263034

Cenové rozmezí
3 138,7174 Kč - 2 510,974 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Stainless
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    14.4
  • d2
    M4x8
Vozíky pro lineární vedení 22.3 M5x12 50.0 hliník

20262990

Cenové rozmezí
1 088,9478 Kč - 871,109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Vozíky pro lineární vedení 40.3 M8x18 76.0 hliník

20263065

Cenové rozmezí
1 608,3913 Kč - 1 286,713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.3
  • d2
    M8x18
Vozíky pro lineární vedení 230.0 M10x25 122.0 hliník

20263119

Cenové rozmezí
1 334,7913 Kč - 1 067,883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    230.0
  • d2
    M10x25
Vozíky pro lineární vedení 56.4 M10x25 102.0 hliník

20263195

Cenové rozmezí
6 088,3435 Kč - 4 870,774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    56.4
  • d2
    M10x25
Vozíky pro lineární vedení 30.0 M4x8 34.0 hliník

20263225

Cenové rozmezí
481,2783 Kč - 385,122 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    standardní
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4x8
Vozíky pro lineární vedení 30.0 M4x8 34.0 hliník

20263249

Cenové rozmezí
772,4739 Kč - 618,078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Normální
  • Materiál klece
    Stainless
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4x8
Vozíky pro lineární vedení 67.0 M8x18 76.0 hliník

20263263

Cenové rozmezí
774,9522 Kč - 620,061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Normální
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    67.0
  • d2
    M8x18
Vozíky pro lineární vedení 89.0 M5x12 50.0 hliník

20263669

Cenové rozmezí
1 469,8565 Kč - 1 175,935 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    89.0
  • d2
    M5x12
Vozíky pro lineární vedení 44.0 M5x12 50.0 hliník

20262761

Cenové rozmezí
1 597,7348 Kč - 1 278,287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Normální
  • Materiál klece
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12
Vozíky pro lineární vedení 67.0 M8x18 76.0 hliník

20262839

Cenové rozmezí
1 019,3087 Kč - 815,348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    standardní
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    67.0
  • d2
    M8x18
Vozíky pro lineární vedení 106.0 M6x12 54.0 hliník

20262853

Cenové rozmezí
1 832,1783 Kč - 1 465,643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    106.0
  • d2
    M6x12
Vozíky pro lineární vedení 136.0 M8x18 76.0 hliník

20262846

Cenové rozmezí
817,5783 Kč - 654,013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    136.0
  • d2
    M8x18
Vozíky pro lineární vedení 77.0 M5x10 44.0 hliník

20262907

Cenové rozmezí
959,087 Kč - 767,27 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Stainless
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M5x10
Vozíky pro lineární vedení 106.0 M6x12 54.0 hliník

20262969

Cenové rozmezí
1 751,6348 Kč - 1 401,209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    106.0
  • d2
    M6x12
Vozíky pro lineární vedení 20.3 M5x10 44.0 hliník

20263003

Cenové rozmezí
900,8478 Kč - 720,678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    20.3
  • d2
    M5x10