Menu Vyhledávání

Vozíky pro lineární vedení – uzavřené

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vozíky pro lineární vedení s pouzdrem se používají v systémech pro lineární pohyb k vedení a podpěře pohyblivých částí. Kryt poskytuje snadné řešení při montáži vozíku na pohyblivou část sestavy.

Hliníkový kryt zajišťuje nižší hmotnost, zatímco kuličky z kalené oceli uvnitř pouzdra zajišťují lepší nosnost a usnadňují pohyb. Používají se pouze s kalenými vodicími tyčemi pro lineární ložiska.

Odolávají teplotám od 20 C do +80 C. Ovšem je možnost přidat ocelové klece na kuličky pro použití při vyšších teplotách až do +120 C bez koncového těsnění. Běžně se používají např. u balicích potravinářských strojů, tiskáren, počítačů a brusek nástrojů.

  • Používají se v systémech pro lineární pohyb k vedení a podpěře pohyblivých částí.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +80 C.
  • Mají proto nižší hmotnost, lepší nosnost a usnadňují pohyb.
Materiál: Barva: Norma hořlavosti materiálu:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 54
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol H6 h1 Materiál klece d3 l1 Provedení vozíku d2 Koupit
688,957 Kč - 861,1957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
78.0
Resin
8.6
180.0
Dlouhé
M10x25
1 878,77 Kč - 2 348,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
51.5
Resin
6.8
40.4
Krátká
M8x18
1 548,665 Kč - 1 935,7696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
59.5
Resin
6.8
154.0
Dlouhé
M8x18
3 219,261 Kč - 4 023,9522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
41.0
Resin
5.2
28.3
Krátká
M6x12
989,57 Kč - 1 236,90 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
22.0
Resin
3.4
30.0
Normální
M4x8
346,709 Kč - 433,4478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
38.5
Resin
4.3
44.0
standardní
M5x12
502,839 Kč - 628,487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
41.0
Resin
5.2
53.0
Normální
M6x12
570,248 Kč - 712,7478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
51.5
Stainless
6.8
67.0
Normální
M8x18
1 089,939 Kč - 1 362,30 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
30.0
Stainless
4.3
39.0
Normální
M5x10
574,461 Kč - 718,20 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
41.0
Stainless
5.2
53.0
Normální
M6x12
668,883 Kč - 836,1652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
22.0
Resin
3.4
58.0
Dlouhé
M4x8
1 239,626 Kč - 1 549,4087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
38.5
Resin
4.3
89.0
Dlouhé
M5x12
628,239 Kč - 785,3609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
22.0
Stainless
3.4
58.0
Dlouhé
M4x8
439,396 Kč - 549,1826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
22.0
Resin
3.4
58.0
Dlouhé
M4x8
1 662,913 Kč - 2 078,7652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
51.5
Stainless
6.8
136.0
Dlouhé
M8x18
1 001,465 Kč - 1 251,7696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
30.0
Stainless
4.3
20.3
Krátká
M5x10
1 316,948 Kč - 1 646,3087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
41.0
Stainless
5.2
28.3
Krátká
M6x12
802,461 Kč - 1 002,9522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
30.0
Resin
4.3
20.3
Krátká
M5x10
1 825,735 Kč - 2 282,2304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
22.0
Resin
3.4
14.4
Krátká
M4x8
2 173,435 Kč - 2 716,9174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
102.0
Resin
8.6
72.3
Krátká
M10x25
  • z/ze 3
Vozíky pro lineární vedení 180.0 M10x25 102.0 hliník

20263072

Cenové rozmezí
861,1957 Kč - 688,957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    180.0
  • d2
    M10x25
Vozíky pro lineární vedení 40.4 M8x18 76.0 hliník

20263058

Cenové rozmezí
2 348,40 Kč - 1 878,77 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.4
  • d2
    M8x18
Vozíky pro lineární vedení 154.0 M8x18 78.0 hliník

20263102

Cenové rozmezí
1 935,7696 Kč - 1 548,665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    154.0
  • d2
    M8x18
Vozíky pro lineární vedení 28.3 M6x12 54.0 hliník

20263164

Cenové rozmezí
4 023,9522 Kč - 3 219,261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Vozíky pro lineární vedení 30.0 M4x8 34.0 hliník

20263232

Cenové rozmezí
1 236,90 Kč - 989,57 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Normální
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4x8
Vozíky pro lineární vedení 44.0 M5x12 50.0 hliník

20263256

Cenové rozmezí
433,4478 Kč - 346,709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    standardní
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12
Vozíky pro lineární vedení 53.0 M6x12 54.0 hliník

20263270

Cenové rozmezí
628,487 Kč - 502,839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Normální
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Vozíky pro lineární vedení 67.0 M8x18 76.0 hliník

20262822

Cenové rozmezí
712,7478 Kč - 570,248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Normální
  • Materiál klece
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    67.0
  • d2
    M8x18
Vozíky pro lineární vedení 39.0 M5x10 44.0 hliník

20262785

Cenové rozmezí
1 362,30 Kč - 1 089,939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Normální
  • Materiál klece
    Stainless
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    39.0
  • d2
    M5x10
Vozíky pro lineární vedení 53.0 M6x12 54.0 hliník

20262754

Cenové rozmezí
718,20 Kč - 574,461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Normální
  • Materiál klece
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Vozíky pro lineární vedení 58.0 M4x8 34.0 hliník

20262815

Cenové rozmezí
836,1652 Kč - 668,883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Vozíky pro lineární vedení 89.0 M5x12 50.0 hliník

20262877

Cenové rozmezí
1 549,4087 Kč - 1 239,626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    89.0
  • d2
    M5x12
Vozíky pro lineární vedení 58.0 M4x8 34.0 hliník

20262914

Cenové rozmezí
785,3609 Kč - 628,239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Stainless
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Vozíky pro lineární vedení 58.0 M4X8 34.0 hliník

20262891

Cenové rozmezí
549,1826 Kč - 439,396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Vozíky pro lineární vedení 136.0 M8x18 76.0 hliník

20262945

Cenové rozmezí
2 078,7652 Kč - 1 662,913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    136.0
  • d2
    M8x18
Vozíky pro lineární vedení 20.3 M5x10 44.0 hliník

20263027

Cenové rozmezí
1 251,7696 Kč - 1 001,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Stainless
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    20.3
  • d2
    M5x10
Vozíky pro lineární vedení 28.3 M6x12 54.0 hliník

20263089

Cenové rozmezí
1 646,3087 Kč - 1 316,948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Vozíky pro lineární vedení 20.3 M5x10 44.0 hliník

20263126

Cenové rozmezí
1 002,9522 Kč - 802,461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    20.3
  • d2
    M5x10
Vozíky pro lineární vedení 14.4 M4x8 34.0 hliník

20263133

Cenové rozmezí
2 282,2304 Kč - 1 825,735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    14.4
  • d2
    M4x8
Vozíky pro lineární vedení 72.3 M10x25 122.0 hliník

20263188

Cenové rozmezí
2 716,9174 Kč - 2 173,435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    72.3
  • d2
    M10x25