20158385
20158385
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 1 206,913 Kč |
3 - 4 | 1 146,6913 Kč |
5 - 9 | 1 086,2217 Kč |
10 + | 965,53 Kč |
Provedení vozíku | Široké |
---|---|
Pro kolejnici | 24.0 |
l1 | 44.4 |
l2 | 31.0 |
l3 | 15.0 |
l4 | 40.0 |
h1 | 14.0 |
h2 | 10.1 |
h3 | 3.5 |
h4 | 8.5 |
h5 | 4.5 |
h6 | 4.5 |
d1 | M3 |
d2 | 4.5 |
d3 | 8.0 |
d4 | 1.3 |
w1 | 40.0 |
w2 | 28.0 |
w3 | 24.0 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku