Tyto vozíky pro miniaturní kolejničky jsou kompaktním a univerzálním řešením pro zajištění lineárního pohybu v malém měřítku. Díky své malé velikosti jsou ideální v situacích, které vyžadují přesné polohování a pohyb kapalin v těsných prostorech nebo které vyžadují odolnost vůči korozi, jelikož jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
45 lomený oblouk kolejnic zaručuje podobnou nosnost ve všech směrech. Tyto kolejnice poskytují hladký pohyb a nízký koeficient tření a síly odtržení. Unesou velkou zátěž, jsou odolné vůči korozi a opotřebení.
Vozíky jsou dodávány s pomocnými plastovými bloky. Při montáži přiložte pomocnou kolejnici ke konci skutečné kolejnice a přesuňte z jedné na druhou. Odolávají teplotám od -40 C do +80 C. Mají mnohostranné využití včetně zdravotnických prostředků, farmaceutického průmyslu, malých automatizačních systémů a optického vybavení.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1012C, SRL1010
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l4 | h1 | l3 | Pro kolejnici | l2 | l1 | Provedení vozíku | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 764,2507 Kč - 955,1862 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
8.0
|
13.0
|
7.0
|
21.8
|
31.2
|
standardní
|
||
| 1 084,8588 Kč - 1 356,201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
14.0
|
28.0
|
24.0
|
46.0
|
59.4
|
Široké
|
||
| 785,1824 Kč - 981,478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
13.0
|
15.0
|
12.0
|
22.0
|
35.4
|
standardní
|
||
| 1 023,0856 Kč - 1 278,857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
9.0
|
19.0
|
14.0
|
30.1
|
40.5
|
Široké
|
||
| 990,1565 Kč - 1 237,76 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
16.0
|
25.0
|
15.0
|
44.0
|
60.0
|
standardní
|
||
| 920,2154 Kč - 1 150,2055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
6.0
|
|
3.0
|
10.0
|
16.0
|
standardní
|
||
| 883,7132 Kč - 1 104,769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
13.0
|
20.0
|
12.0
|
34.0
|
47.6
|
standardní
|
||
| 1 039,9323 Kč - 1 299,7883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
6.0
|
7.0
|
3.0
|
13.5
|
19.6
|
standardní
|
||
| 1 362,3274 Kč - 1 702,8452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
16.0
|
35.0
|
42.0
|
57.6
|
74.4
|
Široké
|
||
| 1 062,1401 Kč - 1 327,6118 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
12.0
|
24.0
|
18.0
|
39.5
|
50.7
|
Široké
|
||
| 662,6577 Kč - 828,3216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
8.0
|
8.0
|
7.0
|
14.3
|
23.7
|
standardní
|
||
| 1 875,1459 Kč - 2 343,8053 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
4.0
|
5.5
|
3.0
|
11.0
|
16.0
|
standardní
|
||
| 789,5218 Kč - 986,8386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
10.0
|
16.0
|
9.0
|
30.8
|
40.9
|
standardní
|
||
| 1 597,1674 Kč - 1 996,3952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
4.0
|
3.5
|
3.0
|
6.8
|
11.7
|
standardní
|
||
| 1 277,0702 Kč - 1 596,4015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
6.5
|
11.0
|
10.0
|
21.2
|
27.2
|
Široké
|
||
| 978,9254 Kč - 1 223,7206 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
9.0
|
10.0
|
14.0
|
21.2
|
31.6
|
Široké
|
||
| 658,5727 Kč - 823,2163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
10.0
|
10.0
|
9.0
|
20.5
|
30.6
|
standardní
|
||
| 995,2622 Kč - 1 244,1415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
12.0
|
12.0
|
18.0
|
27.9
|
39.1
|
Široké
|
||
| 851,5504 Kč - 1 064,4378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
16.0
|
20.0
|
15.0
|
27.0
|
43.0
|
standardní
|
||
| 1 257,1593 Kč - 1 571,3859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
16.0
|
20.0
|
42.0
|
38.5
|
55.3
|
Široké