20158460
20158460
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 1 188,0783 Kč |
3 - 4 | 1 128,60 Kč |
5 - 9 | 1 069,3696 Kč |
10 + | 950,413 Kč |
Provedení vozíku | Široké |
---|---|
Pro kolejnici | 14.0 |
l1 | 31.6 |
l2 | 21.2 |
l3 | 10.0 |
l4 | 30.0 |
h1 | 9.0 |
h2 | 7.0 |
h3 | 3.0 |
h4 | 5.2 |
h5 | 3.5 |
h6 | 3.2 |
d1 | M3 |
d2 | 3.5 |
d3 | 6.0 |
d4 | 1.1 |
w1 | 25.0 |
w2 | 19.0 |
w3 | 14.0 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku