20158484
20158484
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 1 653,2478 Kč |
3 - 4 | 1 570,4739 Kč |
5 - 9 | 1 487,9478 Kč |
10 + | 1 322,648 Kč |
Provedení vozíku | Široké |
---|---|
Pro kolejnici | 42.0 |
l1 | 74.4 |
l2 | 57.6 |
l3 | 35.0 |
l4 | 40.0 |
h1 | 16.0 |
h2 | 12.0 |
h3 | 4.5 |
h4 | 9.5 |
h5 | 4.5 |
h6 | 4.5 |
d1 | M4 |
d2 | 4.5 |
d3 | 8.0 |
d4 | 1.8 |
w1 | 60.0 |
w2 | 45.0 |
w3 | 42.0 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku