20159146
20159146
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 958,0957 Kč |
3 - 4 | 910,2652 Kč |
5 - 9 | 862,187 Kč |
10 + | 766,526 Kč |
Provedení vozíku | standardní |
---|---|
Pro kolejnici | 9.0 |
l1 | 40.9 |
l2 | 30.8 |
l3 | 16.0 |
l4 | 20.0 |
h1 | 10.0 |
h2 | 8.0 |
h3 | 3.0 |
h4 | 5.5 |
h5 | 3.5 |
h6 | 3.3 |
d1 | M3 |
d2 | 3.5 |
d3 | 6.0 |
d4 | 1.3 |
w1 | 20.0 |
w2 | 15.0 |
w3 | 9.0 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku