Menu Vyhledávání

Vozíky s přírubou 15.0 64.0 47.0 hliník; nerezavějící ocel

Tyto hliníkové vozíky s přírubou poskytují hladký pohyb s nízkým třením v systémech pro lineární vedení. Jsou vyrobeny z hliníku, který je lehký a odolný vůči korozi, a používají se v náročném prostředí.
Nové objednací číslo:

20159085

Staré objednací číslo:

20159085

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 645,3174 Kč
5 - 9 1 563,0391 Kč
10 - 19 1 480,7609 Kč
20 + 1 398,483 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 645,32 Kč

1 x 1 645,3174 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
velikost kolejnice 15.0
l1 64.0
w1 47.0
h1 ±003 24.0
d1 4.3
d2 M5
h2 19.8
h3 11.0
h4 6.0
l2 37.8
l3 30.0
l4 2.5
w2 38.0
w3 15.0
w4 ±005 16.0
Dyn. moment Mx Nm 36.0
Dyn. moment My & z Nm 29.0
Statický moment Mx Nm 14.0
Statický moment My & z Nm 12.0
Materiál (podrobně) Aluminium block, stainless ball & slider

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás