Menu Vyhledávání

Vozíky s přírubou 20.0 85.9 63.0 hliník; nerezavějící ocel

Tyto hliníkové vozíky s přírubou poskytují hladký pohyb s nízkým třením v systémech pro lineární vedení. Jsou vyrobeny z hliníku, který je lehký a odolný vůči korozi, a používají se v náročném prostředí.
Nové objednací číslo:

20159092

Staré objednací číslo:

20159092

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 723,1348 Kč
5 - 9 1 636,8913 Kč
10 - 19 1 550,8957 Kč
20 + 1 464,652 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 723,13 Kč

1 x 1 723,1348 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
velikost kolejnice 20.0
l1 85.9
w1 63.0
h1 ±003 30.0
d1 5.3
d2 M6
h2 24.7
h3 13.0
h4 8.0
l2 51.5
l3 40.0
l4 2.8
w2 53.0
w3 20.0
w4 ±005 21.5
Dyn. moment Mx Nm 101.00
Dyn. moment My & z Nm 89.0
Statický moment Mx Nm 40.0
Statický moment My & z Nm 35.0
Materiál (podrobně) Aluminium block, stainless ball & slider

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás