Menu Vyhledávání

Vozíky s přírubou 20.0 70.1 30.0 ocel

Standardní vozíky s přírubou a klecí na zajištění kuliček poskytují hladký pohyb s nízkým třením v systémech pro lineární vedení. Klec zajišťuje kuličková ložiska ve vozíku, aby nevypadla. Jsou vyrobeny z oceli s kalenými kuličkami, což snižuje míru opotřebení.
Nové objednací číslo:

20158644

Staré objednací číslo:

20158644

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 723,6304 Kč
10 - 19 1 551,3913 Kč
20 - 49 1 465,1478 Kč
50 + 1 378,904 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 723,63 Kč

1 x 1 723,6304 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
velikost kolejnice 20.0
l1 70.1
h1 30.0
l2 48.5
w1 63.0
l3 40.0
h2 4.5
h4 16.3
d1 & h3 M6 x 9.0
d2 5.4
w2 53.0
w3 20.0
w4 21.5
l4 12.3
l5 60.0
d3 & h5 9.5x8.5
Mx Nm 289.0
My Nm 224.0
Mz Nm 224.0
Dyn load Crad & ax kN 17.98

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás