20158651
20158651
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 870,5913 Kč |
10 - 19 | 1 683,4826 Kč |
20 - 49 | 1 590,0522 Kč |
50 + | 1 496,374 Kč |
velikost kolejnice | 20.0 |
---|---|
l1 | 82.9 |
h1 | 30.0 |
l2 | 61.3 |
w1 | 63.0 |
l3 | 40.0 |
h2 | 4.5 |
h4 | 16.3 |
d1 & h3 | M6 x 9.0 |
d2 | 5.4 |
w2 | 53.0 |
w3 | 20.0 |
w4 | 21.5 |
l4 | 12.3 |
l5 | 60.0 |
d3 & h5 | 9.5x8.5 |
Mx Nm | 376.0 |
My Nm | 366.0 |
Mz Nm | 366.0 |
Dyn load Crad & ax kN | 23.30 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.