Menu Vyhledávání

Vozíky s přírubou 25.0 108.6 36.0 ocel

Standardní vozíky s přírubou a klecí na zajištění kuliček poskytují hladký pohyb s nízkým třením v systémech pro lineární vedení. Klec zajišťuje kuličková ložiska ve vozíku, aby nevypadla. Jsou vyrobeny z oceli s kalenými kuličkami, což snižuje míru opotřebení.
Nové objednací číslo:

20158675

Staré objednací číslo:

20158675

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 390,2826 Kč
10 - 19 2 151,3783 Kč
20 - 49 2 031,6783 Kč
50 + 1 912,226 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 390,28 Kč

1 x 2 390,2826 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
velikost kolejnice 25.0
l1 108.6
h1 36.0
l2 86.9
w1 70.0
l3 45.0
h2 5.8
h4 19.2
d1 & h3 M8 x 10.1
d2 6.8
w2 57.0
w3 23.0
w4 23.5
l4 12.2
l5 60.0
d3 & h5 11.0x9.0
Mx Nm 691.0
My Nm 833.0
Mz Nm 833.0
Dyn load Crad & ax kN 36.58

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás