Menu Vyhledávání

Vozíky s přírubou 30.0 94.8 42.0 ocel

Standardní vozíky s přírubou a klecí na zajištění kuliček poskytují hladký pohyb s nízkým třením v systémech pro lineární vedení. Klec zajišťuje kuličková ložiska ve vozíku, aby nevypadla. Jsou vyrobeny z oceli s kalenými kuličkami, což snižuje míru opotřebení.
Nové objednací číslo:

20158682

Staré objednací číslo:

20158682

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 389,5391 Kč
10 - 19 2 150,6348 Kč
20 - 49 2 031,1826 Kč
50 + 1 911,73 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 389,54 Kč

1 x 2 389,5391 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
velikost kolejnice 30.0
l1 94.8
h1 42.0
l2 67.8
w1 90.0
l3 52.0
h2 7.0
h4 22.8
d1 & h3 M10 x 12.0
d2 8.6
w2 72.0
w3 28.0
w4 31.0
l4 11.7
l5 80.0
d3 & h5 14.0x12.0
Mx Nm 719.0
My Nm 560.0
Mz Nm 560.0
Dyn load Crad & ax kN 37.33

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás