Menu Vyhledávání

Vozíky s přírubou 35.0 153.5 48.0 ocel

Standardní vozíky s přírubou a klecí na zajištění kuliček poskytují hladký pohyb s nízkým třením v systémech pro lineární vedení. Klec zajišťuje kuličková ložiska ve vozíku, aby nevypadla. Jsou vyrobeny z oceli s kalenými kuličkami, což snižuje míru opotřebení.
Nové objednací číslo:

20158712

Staré objednací číslo:

20158712

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 416,5304 Kč
10 - 19 3 074,7783 Kč
20 - 49 2 904,0261 Kč
50 + 2 733,274 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 416,53 Kč

1 x 3 416,5304 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
velikost kolejnice 35.0
l1 153.5
h1 48.0
l2 122.5
w1 100.0
l3 62.0
h2 7.5
h4 26.0
d1 & h3 M10 x 14.0
d2 8.6
w2 82.0
w3 34.0
w4 33.0
l4 11.5
l5 80.0
d3 & h5 14.0x12.0
Mx Nm 2020.0
My Nm 2330.0
Mz Nm 2330.0
Dyn load Crad & ax kN 73.29

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás