20158743
20158743
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 6 689,8174 Kč |
10 - 19 | 6 020,9348 Kč |
20 - 49 | 5 686,3696 Kč |
50 + | 5 351,804 Kč |
velikost kolejnice | 55.0 |
---|---|
l1 | 155.0 |
h1 | 70.0 |
l2 | 116.0 |
w1 | 140.0 |
l3 | 95.0 |
h2 | 12.7 |
h4 | 38.0 |
d1 & h3 | M14 x 19.0 |
d2 | 12.6 |
w2 | 116.0 |
w3 | 53.0 |
w4 | 43.5 |
l4 | 10.8 |
l5 | 120.0 |
d3 & h5 | 23.0x20.0 |
Mx Nm | 3385.0 |
My Nm | 2361.0 |
Mz Nm | 2361.0 |
Dyn load Crad & ax kN | 88.26 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.