Menu Vyhledávání

Vozíky s přírubou 55.0 210.0 70.0 ocel

Standardní vozíky s přírubou a klecí na zajištění kuliček poskytují hladký pohyb s nízkým třením v systémech pro lineární vedení. Klec zajišťuje kuličková ložiska ve vozíku, aby nevypadla. Jsou vyrobeny z oceli s kalenými kuličkami, což snižuje míru opotřebení.
Nové objednací číslo:

20158750

Staré objednací číslo:

20158750

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 8 673,913 Kč
10 - 19 7 806,5217 Kč
20 - 49 7 372,8261 Kč
50 + 6 939,13 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

8 673,91 Kč

1 x 8 673,913 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
velikost kolejnice 55.0
l1 210.0
h1 70.0
l2 171.0
w1 140.0
l3 95.0
h2 12.7
h4 38.0
d1 & h3 M14 x 19.0
d2 12.6
w2 116.0
w3 53.0
w4 43.5
l4 10.8
l5 120.0
d3 & h5 23.0x20.0
Mx Nm 6430.0
My Nm 6617.0
Mz Nm 6617.0
Dyn load Crad & ax kN 161.43

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás