Menu Vyhledávání

Vozíky s přírubou 30.0 105.0 42.0 ocel

Standardní vozíky s přírubou a klecí na zajištění kuliček poskytují hladký pohyb s nízkým třením v systémech pro lineární vedení. Klec zajišťuje kuličková ložiska ve vozíku, aby nevypadla. Jsou vyrobeny z oceli s kalenými kuličkami, což snižuje míru opotřebení.
Nové objednací číslo:

20158781

Staré objednací číslo:

20158781

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 581,8522 Kč
10 - 19 2 323,6174 Kč
20 - 49 2 194,50 Kč
50 + 2 065,383 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 581,85 Kč

1 x 2 581,8522 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
velikost kolejnice 30.0
l1 105.0
h1 42.0
l2 78.0
w1 90.0
l3 52.0
h2 7.0
h4 22.8
d1 & h3 M10 x 12.0
d2 8.6
w2 72.0
w3 28.0
w4 31.0
l4 11.7
l5 80.0
d3 & h5 14.0x12.0
Mx Nm 931.0
My Nm 836.0
Mz Nm 836.0
Dyn load Crad & ax kN 48.35

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás