Menu Vyhledávání

Vozíky s přírubou 35.0 123.5 48.0 ocel

Standardní vozíky s přírubou a klecí na zajištění kuliček poskytují hladký pohyb s nízkým třením v systémech pro lineární vedení. Klec zajišťuje kuličková ložiska ve vozíku, aby nevypadla. Jsou vyrobeny z oceli s kalenými kuličkami, což snižuje míru opotřebení.
Nové objednací číslo:

20158798

Staré objednací číslo:

20158798

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 010,8391 Kč
10 - 19 2 709,7304 Kč
20 - 49 2 559,30 Kč
50 + 2 408,622 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 010,84 Kč

1 x 3 010,8391 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
velikost kolejnice 35.0
l1 123.5
h1 48.0
l2 92.5
w1 100.0
l3 62.0
h2 7.5
h4 26.0
d1 & h3 M10 x 14.0
d2 8.6
w2 82.0
w3 34.0
w4 33.0
l4 11.5
l5 80.0
d3 & h5 14.0x12.0
Mx Nm 1633.0
My Nm 1424.0
Mz Nm 1424.0
Dyn load Crad & ax kN 66.61

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás