Menu Vyhledávání

Vozíky s přírubou 45.0 145.0 60.0 ocel

Standardní vozíky s přírubou a klecí na zajištění kuliček poskytují hladký pohyb s nízkým třením v systémech pro lineární vedení. Klec zajišťuje kuličková ložiska ve vozíku, aby nevypadla. Jsou vyrobeny z oceli s kalenými kuličkami, což snižuje míru opotřebení.
Nové objednací číslo:

20158804

Staré objednací číslo:

20158804

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 4 331,0087 Kč
10 - 19 3 897,8087 Kč
20 - 49 3 681,4565 Kč
50 + 3 464,857 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

4 331,01 Kč

1 x 4 331,0087 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
velikost kolejnice 45.0
l1 145.0
h1 60.0
l2 110.0
w1 120.0
l3 80.0
h2 8.9
h4 31.1
d1 & h3 M12 x 16.0
d2 10.6
w2 100.0
w3 45.0
w4 37.5
l4 10.8
l5 105.0
d3 & h5 20.0x17.0
Mx Nm 2798.0
My Nm 2170.0
Mz Nm 2170.0
Dyn load Crad & ax kN 86.99

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás