Menu Vyhledávání

Vrut do plechu Drážka křížová 4.2 mm 19.0 mm ocel

Tento zamořezný šroub s půlkulatou hlavou je vyroben z pozinkované oceli. Vyhovuje normám DIN7981 a ISO7049.
Nové objednací číslo:

10239667

Staré objednací číslo:

343421940952

450 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 2,3008 Kč
1000 + 1,6594 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 150,40 Kč

500 x 2,3008 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 8.2 mm
Průměr závitu 4.2 mm
Délka závitu 19.0 mm
Velikost závitu 4.2 mm
Materiál ocel
Povrchová úprava zinek
Typ hlavy hlava půlkulatá
Druh šroubu Šrouby samořezné
Normy DIN 7981
Celní nomenklatura 8301300000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás