Menu Vyhledávání

Vrut do plechu Drážka křížová 4.8 mm 13.0 mm ocel

Tento zamořezný šroub s půlkulatou hlavou je vyroben z pozinkované oceli. Vyhovuje normám DIN7981 a ISO7049.
Nové objednací číslo:

10239711

Staré objednací číslo:

343481340952

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 3,2909 Kč
500 - 999 2,9004 Kč
1000 + 2,0637 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

822,73 Kč

250 x 3,2909 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 9.5 mm
Průměr závitu 4.8 mm
Délka závitu 13.0 mm
Velikost závitu 4.8 mm
Materiál ocel
Povrchová úprava zinek
Typ hlavy hlava půlkulatá
Druh šroubu Šrouby samořezné
Normy DIN 7981
Celní nomenklatura 8301300000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás