Vymezovací pouzdra se používají spolu s jednobodovými upínacími prvky k přesnému umístění a zarovnání komponentů. Nabízejí spolehlivý a přesný způsob umístění a upevnění komponentů.
Nabízejí spolehlivý a přesný způsob umístění a upevnění komponentů a zajištění panelů a krytů. Upínací pouzdra lze na druhou stanu používat jako protikusy pro jednobodové upínací prvky. Jednobodové upínací prvky mohou být montovány bez pouzdra.
Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Odolávají teplotám až do 180 C a lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | Materiál | Tloušťka panelu | d1 | Typ | m1 | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246,0555 Kč - 328,0741 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
20.0
|
ocel nerezavějící
|
6-20
|
10.0
|
Bush
|
M16 x 1.5
|
||||
820,4861 Kč - 1 093,9815 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
21.0
|
ocel nerezavějící
|
6-12
|
32.0
|
Thin Plate
|
M20 x 1.5
|
||||
175,2897 Kč - 233,7197 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
20.0
|
ocel
|
6-20
|
10.0
|
Bush
|
M16 x 1.5
|
||||
734,0146 Kč - 978,6862 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8.0
|
ocel nerezavějící
|
6-12
|
32.0
|
Flush Fit
|
M3 x 0.5
|
||||
453,2982 Kč - 604,3977 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8.0
|
ocel
|
6-12
|
32.0
|
Flush Fit
|
M3 x 0.5
|
||||
382,3519 Kč - 509,8026 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.0
|
ocel
|
6-10
|
25.0
|
Thin Plate
|
M14 x 1.5
|
||||
227,1004 Kč - 302,8006 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.0
|
ocel nerezavějící
|
2-6
|
16.0
|
One-Touch
|
M12 x 1.5
|
||||
669,2061 Kč - 892,2749 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.0
|
ocel nerezavějící
|
6-10
|
25.0
|
Thin Plate
|
M14 x 1.5
|
||||
496,8048 Kč - 662,4064 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
21.0
|
ocel
|
6-12
|
32.0
|
Thin Plate
|
M20 x 1.5
|
||||
201,1048 Kč - 268,1398 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
16.0
|
ocel nerezavějící
|
6-20
|
6.0
|
Bush
|
M12 x 1.5
|
||||
391,0171 Kč - 521,3562 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.0
|
ocel
|
6-12
|
25.0
|
Flush Fit
|
M2 x 0.4
|
||||
138,2821 Kč - 184,3762 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
16.0
|
ocel
|
6-20
|
6.0
|
Bush
|
M12 x 1.5
|
||||
647,5431 Kč - 863,3909 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.0
|
ocel nerezavějící
|
6-12
|
25.0
|
Flush Fit
|
M2 x 0.4
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku